เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tarasafe plus
Tarasafe plus
Tarasafe plus
Tarasafe plus
    Gerflor

    Tarasafe plus

    Ideal for industrial kitchens Commercial flooring - Safety Dense concentration of deep inlaid anti slip particles throughout the wear layer => permanent slip performance R10 Textile backing => reduced telegraphing from sub-floor and better adherence in wet areas No carborundum => easier to handle & cut Design within the whole thickness of the wearlayer => Durable colours 100% recyclable"

    ติดต่อกับ Gerflor

    สเปคสินค้า
    • TARASAFE PLUS is a slip resistant floorcovering constructed from vinyl impregnated with carborundum particles. TARASAFE PLUS is reinforced with a glass fibre grid and is available in sheet form. TARASAFE PLUS is treated with Sanosol®, an antibacterial and fungicidal treatment. TARASAFE PLUS is suitable for use in all areas of heavy traffic where slip-resistance, durability and hygienic conditions are required. It has a thickness of 2.5 mm for an extended durability.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GER-SAF-PLUS
    • Product familyFlooring - Safety
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tarasafe
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-05-26
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • วัสดุรองPVC
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นลามิเนต
    • IFC classificationBuilding Element
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
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
    1.8 จาก 5 ดาว 1.8 (12)