เผยแพร่สินค้าของคุณ
Taraflex Evolution Drytex
Taraflex Evolution Drytex
Taraflex Evolution Drytex
Taraflex Evolution Drytex
    Gerflor

    Taraflex Evolution Drytex

    Taraflex® Evolution Dry-Tex™ is a multi-purpose vinyl sheet sports floor covering consisting of a D-Max™ surface - Gerflor’s own complex made up of calendered polyvinyl chloride (PVC) sheets reinforced with a fibreglass grid for high durability and outstanding dimensional stability. It is backed with double density CXP HD™ closed cell foam for performance and safety. Taraflex® Evolution Dry-Tex™ has a patented technology textile backing that combines with GERPUR adhesive from Gerflor to enable bonding to wet subfloors. Taraflex® Evolution Dry-Tex™ is subject to a minimum order quantity.

    ติดต่อกับ Gerflor

    สเปคสินค้า
      • P1 shock absorption category sports floor (EN 14808).
      • Impact Protection Index (IPI) of 76% for medium protection to users falling, sliding or diving on the floor.
      • Triple Action Protecsol® surface treatment for easy maintenance, friction burn protection and ‘intelligent’ sliding coefficient.
      • Available in 20 solid colours and wood designs as standard. A further 127 solid colour options and bespoke digitally printed options are available, subject to a minimum order quantity.
      • Combine with GERPUR adhesive for wet subfloor installation.
      • 100% recyclable.
      • As used by many leading International Sport Federations –contact manufacturer for full list.
      • Also available as Taraflex® Evolution for standard installation conditions and Taraflex Evolution SL - an adhesive-free solution. (specified separately).
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GER-SPOR-M-EVO-DTX
    • Product familySport
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Taraflex
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-01-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • วัสดุรองPVC
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นลามิเนต
    • IFC classificationBuilding Element
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
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
    1.8 จาก 5 ดาว 1.8 (12)