เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mural Calypso
Mural Calypso
Mural Calypso
    Gerflor

    Mural Calypso

    MURAL CALYPSO is a multilayered wall covering in 2m width roll and with a B-s2,d0 fire classification. It is hot welded with CR41 welding rods. It is made of a printed transparent wear layer and a coloured under layer for an easier welding of the product. This layer comprises 20% of recycled products. It does not contain any CMR 1 & 2 component and is 100% compliant with REACH. It is 100% recyclable.

    ติดต่อกับ Gerflor

    สเปคสินค้า
    • The only wallcovering on the market with a coloured backing! Wall - Wall covering Coloured backing => easy welding B-s2,d0 fire classification Waterproof for use in showers 26 colours to match the floor covering 100% recyclable & contents 20% of recycled material
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GER-WALL-CALYPSO
    • Product familyWalls - Wall covering
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mural
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2018-07-12
    • หมายเลขฉบับ5
    • สูง (มิลลิเมตร)0.92
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)30000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • วัสดุรองPVC
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังตกแต่ง
    • IFC classificationBuilding Element
    • UNSPSC nameWall finishing materials
    • UNSPSC code301615
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_45
    • Uniclass 2015 DescriptionWall covering and finish systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 72 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Coverings
    • OmniClass Number23-15 15 00
    • OmniClass TitleWall Coverings, Claddings, Linings
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes