เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mural Ultra
Mural Ultra
    Gerflor

    Mural Ultra

    MURAL ULTRA is a flexible wall covering vinyl sheet which has a thickness of 1.5mm for an extended durability. It has a B-s2,d0 fire classification (EN 13501-1) which complies with most European fire regulations. It is made of a pure PVC coloured surface and a backing which comprises 25% of recycled products. This multi-layered product is reinforced with a non-woven glassfibre grid for improved resistance to tearing and excellent dimensional stability. It has a great resistance to chemical products staining thanks to its Protecsol® surface treatment. The joins are hot-welded to ensure perfect water-tightness. It is 100 % recyclable and the components are 100% compliant with Reach.

    ติดต่อกับ Gerflor

    สเปคสินค้า
    • MURAL ULTRA New range Wall - Wall covering Excellent performances: resistance to impact, B-s2,d0 fire classification A guaranteed hygiene and an easy maintenance A durable installation perfectly waterproof 100% recyclable
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GER-WALL-ULTRA
    • Product familyWalls - Wall covering
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mural
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-04-20
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • วัสดุรองPVC
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังตกแต่ง
    • IFC classificationBuilding Element
    • UNSPSC nameWall finishing materials
    • UNSPSC code301615