เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
gf-building-flow-solution/products/ba9d9a14-921b-4379-b993-1f8beeb7c1b2
หน้าหลัก
ประเภท
ประปา
ข้อต่อ
ProPEX Brass Plugs
Available in สหรัฐอเมริกา
GF Building Flow Solutions
ติดตาม
ProPEX Brass Plugs
Uponor 5⁄8" ProPEX® Brass Plug is available for use in any hydronic heating and/or cooling system. The end of the plug is manufactured with the Uponor ProPEX Fitting for connections to Uponor crosslinked polyethylene (PEX) tubing.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
•
Product #:
Q4536363
•
Connection Type:
ProPEX
•
Primary Material:
Brass
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
ProPEX-Brass-Plugs
Product family
Uponor ProPEX
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Cap
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2025-05-23
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.uponor.com/en-us/products/fittings/metal-fittings/propex-brass-plug
ข้อมูลด้านเทคนิค
https://www.uponor.com/en-us/getsubmittalpdf/22281/standard/Uponor%C2%A0Submittal%C2%A0%7C%20ProPEX%20brass%20plugs
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
ออกเเบบโดย
สหรัฐอเมริกา
ผลิตโดย
สหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
ประปา - ข้อต่อ
IFC classification
Pipe Fitting
Uniclass 2015 Code
Ac_10_40_63
Uniclass 2015 Description
Pipe fitting
OmniClass Number
23-27 43 00
OmniClass Title
Pipe Fittings
พื้นที่การขาย
อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา
สินค้าใกล้เคียง
Spears Manufacturing
SCH80 CPVC/PVC All Revit Files
ดาวน์โหลด
Spears Manufacturing
DWV PVC P-Trap - DWV-P706X
3.5
(
38
)
ดาวน์โหลด
Spears Manufacturing
Spears 2D AutoCad Library
ดาวน์โหลด
Spears Manufacturing
DWV PVC All Revit Files
ดาวน์โหลด
Spears Manufacturing
DWV PVC Combination Wye and 1/8 Bend, Reducing (Two Piece) - DWV-P504
3.9
(
8
)
ดาวน์โหลด
GF Piping Systems
Malleable Cast Iron Fittings
4.1
(
28
)
ดาวน์โหลด