เผยแพร่สินค้าของคุณ
EP Flow-Through Multi-Port Horizontal Tees
GF Building Flow Solutions

EP Flow-Through Multi-Port Horizontal Tees

Engineered polymer (EP) flow-through multi-port horizontal tees are used in hot and cold domestic potable water distribution systems. The tees feature 3⁄4" ProPEX® inlets with 1⁄2" ProPEX outlets.

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application-specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

สเปคสินค้า
  • • Product #: Q2247577

    • Connection Type: ProPEX

    • Primary Material: Engineered Polymer

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ep-flow-through-multi-port-horizontal-tees
  • Product familyUponor ProPEX
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Multi Port
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-10-02
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง