เผยแพร่สินค้าของคุณ
EP Flow-Through Multi-Port Vertical Tees
EP Flow-Through Multi-Port Vertical Tees
    GF Building Flow Solutions

    EP Flow-Through Multi-Port Vertical Tees

    Engineered polymer (EP) flow-through vertical multi-port tees are designed for use in hot and cold domestic potable water distribution systems. The tee features 3⁄4" ProPEX® inlets and 1⁄2" ProPEX outlets.

    Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application-specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

    สเปคสินค้า
    • • Product #: Q2237757 | Q2247757

      • Connection Type: ProPEX

      • Primary Material: Engineered Polymer

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ep-flow-through-multi-port-vertical-tees
    • Product familyUponor ProPEX
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Multi Port
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-10-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
    • IFC classificationPipe Fitting
    • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
    • OmniClass Number23-27 43 00
    • OmniClass TitlePipe Fittings

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง