เผยแพร่สินค้าของคุณ
ProPEX EP Swivel Faucet Adapter
GF Building Flow Solutions

ProPEX EP Swivel Faucet Adapter

The ProPEX® Engineered Plastic (EP) Swivel Faucet Adapter is available for use in hot and cold domestic potable water systems. One end is manufactured with the Uponor ProPEX Fitting for swivel connections to Uponor AquaPEX® tubing.

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding applicationspecific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

สเปคสินค้า
  • Product #: Q4360500

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: Engineered Polymer

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ProPEX-EP-Swivel-Faucet-Adapter
  • Product familyUponor ProPEX
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PEX Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-12-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (35)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (28)
3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (11)