เผยแพร่สินค้าของคุณ
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Flange Adapters Kits
GF Building Flow Solutions

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Flange Adapters Kits

ProPEX® Lead-free (LF) Brass Flange Adapter Kit connects Uponor PEX tubing to any compatible flange. Flanges conform to ANSI 16.5 150 Standard, are powder coated with an EPDM insulator adhered to the plate steel flange protruding inside of the steel flange to prevent contact with the LF brass flange adapter.

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

สเปคสินค้า
  • Product #: LF2982525 | LF2983030

    Connection Type: ProPEX x Flange

    Primary Material: LF Brass

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ProPEX-Lead-Free-Brass-Flange-Adapters-Kits
  • Product familyUponor ProPEX
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Union
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-06-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings