เผยแพร่สินค้าของคุณ
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Washing Machine Outlet Boxes
GF Building Flow Solutions

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Washing Machine Outlet Boxes

Uponor's ProPEX® Washing Machine Outlet Box comes with two 1⁄2" ProPEX hot and cold, colorcoded, lead-free brass valves. The valves may be mounted from the top or bottom. The four support brackets provide easy mounting between studs. The snap-on frame (included) accommodates up to 1" drywall.

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

สเปคสินค้า
  • Product #: LF5930500

    Primary Material: LF Brass

    Subcomponent Material: Box: High-impact polystyrene, Frame: High-impact polystyrene, Support Brackets: High-impact polystyrene, Valve: LF Brass

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ProPEX-Lead-Free-Brass-Washing-Machine-Outlet-Boxes
  • Product familyUponor ProPEX
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shutoff Valve
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-06-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (11)