เผยแพร่สินค้าของคุณ
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Water Meter Valves
GF Building Flow Solutions

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Water Meter Valves

Use Uponor ProPEX® lead-free (LF) brass water meter service valves in all commercial submetering and residential water service inlets, outlets or both. The valves allow for a direct ASTM F1960 connection to water meters sized 5⁄8" to 1". Valve is sized for 3⁄4" or 1" Uponor AquaPEX® tubing. Product handle material is stainless steel.

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

สเปคสินค้า
  • Product #: WS4820750 | WS4821000 | WS4820751 | WS4821001

    Connection Type: ProPEX x NPSM

    Primary Material: LF Brass

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ProPEX-Lead-Free-Brass-Water-Meter-Valves
  • Product familyUponor ProPEX
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-25
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว