เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1" with Flow Meter
    GF Building Flow Solutions

    Stainless-Steel Manifold Assembly, 1" with Flow Meter

    The 1" Stainless-steel Manifold Assembly with flow meter comes fully assembled and ready for installation. Use the included flow meters located on the supply manifold to balance the loops across the manifold. The return manifold comes equipped with isolation valves for easy loop isolation. For multiple zoning on the manifold, the black caps are removed and replaced with Uponor Thermal Actuators. The manifold body ends have R32 union connections and the loop outlets have R20 male threads. The included manifold supply and return ball valves come with an R32 x 1" NPT connection.
    สเปคสินค้า
    • Product #: A2700202 | A2700302 | A2700402 | A2700502 | A2700602 | A2700702 | A2700802 | A2701002 | A2701202

      Connection Type: ISO 228-G

      Primary Material: Stainless Steel

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Stainless-Steel-Manifold-Assembly-with-Flow-Meter
    • Product familyUponor ProPEX
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Manifold
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-25
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (11)