เผยแพร่สินค้าของคุณ
ABS System Pipe & Fittings
GF Piping Systems

ABS System Pipe & Fittings

4.7 จาก 5 ดาว4.7(9 รีวิว)

The cemented ABS system is ideal for use at low temperatures, such as air-conditioning Technology. ABS products provide one of the most energy-efficient solutions for industrial applications in a temperature range from 60°C to -50°C. The low thermal conductivity increases the energy efficiency of the system and makes it easier to achieve environmental targets. In addition, the cement jointing technology makes installation simple, fast and secure.

GF Piping Systems is the leading flow solutions provider worldwide, enabling the safe and sustainable transport of fluids. The company specializes in plastic piping systems and system solutions plus services in all project phases. It is a division of Georg Fischer AG, and is headquartered in Schaffhausen, Switzerland.

สเปคสินค้า
  • Main Applications:

    • Water Treatment
    • Food & Beverage / Cooling
    • Marine
    • Building Technology

    Main Advantages:

    • Low operational energy loss
    • High impact strength even at low temperatures
    • Halogen free


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.abs-system
  • Product familyABS Piping System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ABS Pipe and Fittings
  • ประเภทงานโชว์ (Model)
  • วันที่เผยเเพร่2020-06-12
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักABS
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ท่อ
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
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (28)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (9)