เผยแพร่สินค้าของคุณ
PVC-C
GF Piping Systems

PVC-C

4.3 จาก 5 ดาว4.3(12 รีวิว)

The cemented PVC-C System for applications in the temperature range of 0°C to 80°C. This corrosion-resistant system offers durability and maximum safety in aggressive applications. PVC-C is used wherever aggressive media such as lactic acids or acids are transported at high temperatures, e.g., in the chemical, paper and pulp industries, metal treatment or microelectronics production.

GF Piping Systems is the leading flow solutions provider worldwide, enabling the safe and sustainable transport of fluids. The company specializes in plastic piping systems and system solutions plus services in all project phases. It is a division of Georg Fischer AG, and is headquartered in Schaffhausen, Switzerland.

สเปคสินค้า
  • Main Applications:

    • Applications up to 80°C

    Main Advantages:

    • Good chemical resistance • Application in the higher temperature range
    • Flame-retardant and self-extinguishing
    • Serves many industrial applications

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PVC-C
  • Product familyPVC-C Industrial Piping System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pipe & Fittings
  • ประเภทงานโชว์ (Model)
  • วันที่เผยเเพร่2020-06-17
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCPVC
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ท่อ
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
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (28)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (38)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)