เผยแพร่สินค้าของคุณ
SeaCor CPVC
GF Piping Systems

SeaCor CPVC

4.4 จาก 5 ดาว4.4(9 รีวิว)

The first United States Coast Guard-type approved plastic pipe system for white, black and grey water systems. The SeaCor® piping system is particularly suitable for white, black and grey water systems as well as vent applications in marine settings. SeaCor complies with FTP regulations on smoke, toxicity and surface flammability regulations and is approved by the United States Coast Guard and Transport Canada.

GF Piping Systems is the leading flow solutions provider worldwide, enabling the safe and sustainable transport of fluids. The company specializes in plastic piping systems and system solutions plus services in all project phases. It is a division of Georg Fischer AG, and is headquartered in Schaffhausen, Switzerland.

สเปคสินค้า
  • Main Applications:

    • Marine

    Main Advantages:

    • Corrosion-resistand
    • Low weight - increases the payload possibilities for ships and saves energy during operation
    • Easy installation thanks two-step welding process
    • Temperature resistant up to 99° C (210° F)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SeaCor-CPVC
  • Product familyPVC-C Industrial Piping System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SeaCor CPVC
  • ประเภทงานโชว์ (Model)
  • วันที่เผยเเพร่2020-07-20
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCPVC
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ท่อ
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
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (28)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (38)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)