เผยแพร่สินค้าของคุณ
Giantex Convertible Futon Sofa Bed
Giantex Convertible Futon Sofa Bed
Giantex Convertible Futon Sofa Bed
Giantex Convertible Futon Sofa Bed
Giantex Convertible Futon Sofa Bed
Giantex Convertible Futon Sofa Bed
    Giantex

    Giantex Convertible Futon Sofa Bed

    5 Position Recline Angles: Giantex futon sofa bed features with 5 back recline angles with a range of 90°-180°, which can be converted between sitting, lounging and sleeping positions with an easy adjust click-clack mechanism, and It's ergonomic.

    Durable Construction: Wood frame and 6 strong wooden legs offer lasting strength, durability and resistance to warping, allowing this sofa bed to carry a max load of 600 lbs. Perfect sofa bed for any room in your home or apartment.

    Comfortable Design: This sofa is filled with 28 density sponges and is not easy to collapse, which provide ultimate comfort.

    Versatile Function: Rich linen fabric upholstery provides a soft and breathable surface and allows this sofa bed to easily complement almost any existing decor. This modern-contemporary piece is the perfect complement to any living space.

    Convenient Use: The cushion can be taken apart to clean, and the 6 legs provides a clearance under the sofa bed, making it easy to clean the floor under it. Easy assemble is required with all hardware packed in the package.

    As Featured on Amazon.com

    #Giantex #Sofa #Futon #SofaBed #ModernSofaBed #ModernCouch

    สเปคสินค้า
    • Specifications

      Color: Blue

      Material: Cloth,sponge,wood

      Max user’s weight: 600lbs

      Weight:71.4lbs

      Sofa dimension: 82"W x 30"D x 32"H

      Bed dimension: 82"W x 41"D x 15"H

      Package: 1 x Sofa bed

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Giantex-Convertible-Futon-Sofa-Bed
    • Product familySofa
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sofa Bed
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เตียง
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 23 00
    • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (56)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (34)
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (10)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (165)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (41)