เผยแพร่สินค้าของคุณ
F2405 - Bed, Non-medical, Single
SEPS2BIM

F2405 - Bed, Non-medical, Single

4.0 จาก 5 ดาว4.0(57 รีวิว)
Single bed, approximately 18" high X 83" wide X 40" deep. Bed is used for non-inpatient stay activities (testing, visitor/staff sleeping).
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.F2405
  • Product familyBeds
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Non-medical
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1070
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2130
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1120
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เตียง
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (10)
2.6 จาก 5 ดาว 2.6 (21)