เผยแพร่สินค้าของคุณ
Giantex Mid Century Modern Dining Chairs
Giantex Mid Century Modern Dining Chairs
Giantex Mid Century Modern Dining Chairs
Giantex Mid Century Modern Dining Chairs
    Giantex

    Giantex Mid Century Modern Dining Chairs

    Ergonomic Design: With surface design , which can fit your lumbar spine and allow for all-day comfort.

    Superior PP Materials: PP is easy to clean just with a wipe. It also very stable, so this chair isn't easily deformed.

    Beech Wood Legs:  Beech is durable and corrosion-resistant, it also has excellent weight capacity.

    Soft and Padded Seat: Soft padded will make you feel comfortable while sitting on this chair. The material of surface is PU leather that is smooth and easy to keep clean.

    Modern Look:  Cost-effective dining room chairs, modern style modern dining chairs, cosmopolitan casual elegance design will easily fit into any kind of home style. Best chairs for Office, Lobby room and Kitchen, Living Rooms, Dining Rooms, Bedrooms, Courtyard, Restaurant, Cafe etc.

    As Featured on Amazon.com

    #Giantex #ModernChairs #MidCenturyModernChair #WhiteChair #DiningChair

    สเปคสินค้า
    • Specifications

      Color: White

      Material: PP+Beech Wood+PU+Sponge

      Overall Dimension: 22"×18"×32" (L×W×H)

      Depth of seat: 17"

      Height of Back: 16"

      Weight Capacity: 264 Lbs

      Net Weight For Each Chair: about 10 Lbs

      Package Includes: 4× Chair

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Giantex-Mid-Century-Modern-Dining-Chairs
    • Product familyChairs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Modern
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 23 00
    • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (59)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)
    1.7 จาก 5 ดาว 1.7 (21)