เผยแพร่สินค้าของคุณ
Giantex Rectangular Dining Table Set
Giantex Rectangular Dining Table Set
Giantex Rectangular Dining Table Set
Giantex Rectangular Dining Table Set
    Giantex

    Giantex Rectangular Dining Table Set

    Sturdy Frame: This Giantex chair and table set follows the scientific principle, and has tough iron pipe frame, which makes the mental frame is more solid and safe to use.

    Easy to Install and Good Weight Capacity: This table and chair set could seat 4 person at a time, easy to install, the weight capacity of table is 176Lbs and the weight capacity of each chair is 220Lbs

    Multifunctional Usage: Multi-use as a dining table for eating or a garden table set for picnic, party etc

    Reinforced Metal Frame: This chair and desk set adopts durable metal frame, MDF chair seats and desktop, sturdy and stable to use.

    As Featured on Amazon.com

    #Giantex #DiningTable #DinningTable #DiningTableandChair #RectangularDiningTable

    สเปคสินค้า
    • Specifications

      Color: Black

      Material: Metal Tube + MDF

      Table size: 43.5"L x 28"W x 30"H

      Chair size:15"L x 14.5"W x 34"H

      Weight capacity of table: 176Lbs

      Weight capacity of each chair: 220Lbs

      Package Includes: 1 x Table ; 4 x Chairs ; 1 x Assembly Instruction

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Giantex-Rectangular-Dining-Table-Set
    • Product familyDining Table
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Set
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองMDF
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 23 00
    • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment