เผยแพร่สินค้าของคุณ
GIESSE AUTO-FULL® High speed doors
GIESSE S.p.A.

GIESSE AUTO-FULL® High speed doors

AUTO FULL High speed repairable hermetic roll up type door. Self supporting galvanized frame and rounded (aesthetically pleasing) canopies for main barrel and motor. (1200 g/m2) Fire retardant class 2 PVC curtain. Plug and play IP 65 wiring. Italian made 240V motor with integrated inverter/starter complete with low level push button station with start and emergency stop features. The standard door comes complete with : • Extra push button outside of the door. • L.E.D warning light • Light curtain compliant to CE13241-1 • All required brackets to fix door to any opening. For more technical information as well as options and upgrades please refer to the enclosed technical sheet
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Auto-Full
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-12-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • ความลึก (มิลลิเมตร)100
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • วัสดุรองPVC
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
  • IFC classificationDoor
  • OmniClass Number23-17 11 17 25 11
  • OmniClass TitleRoller Shutter Overhead Plastic Doors

พื้นที่การขาย

ยุโรป แอฟริกา