เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ginger 2636T London Terrace Glass Shelf with Towel Bar
Ginger

Ginger 2636T London Terrace Glass Shelf with Towel Bar

  • Get organized by creating additional storage space in your bathroom.
  • Tempered glass shelf provides a convenient location to display decorative items.
  • Solid brass construction delivers the utmost in beauty, durability, and long-lasting performance.
  • Includes durable mounting hardware for a secure installation.
  • Like all of Ginger luxurious accessory products, it's backed by a limited lifetime.

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • Technical Details

    Part Number: 2636T/PN
    Item Weight: 4 pounds
    Product Dimensions: 13.8 x 5.8 x 5.2 inches
    Size: Polished Nickel
    Color: 12" Glass Shelf w/ Towel Bar
    Style: Traditional
    Finish: Nickel
    Material: Brass
    Installation Method: Wall Mount
    Item Package Quantity: 1
    Number of Handles: 1
    Included Components: Toiletry Shelf, Mounting Hardware

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Ginger-2636T-London-Terrace-Glass-Shelf-with-Towel-Bar
  • Product familyBathroom
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shelf
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-25
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • UNSPSC nameBathroom wall treatments
  • UNSPSC code521710
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bath Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (6)
2.3 จาก 5 ดาว 2.3 (21)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)