เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ginger 4581-1 Columnar Single Ada Hall Light
Ginger

Ginger 4581-1 Columnar Single Ada Hall Light

  • Premium high grade material utilizing forged, machined and die cast manufacturing processes.
  • Compact florescent bulbs with a GU24 socket. Not interchangeable with any Edison screw-base bulbs, incandescent bulbs cannot be used with these lights.
  • UL Listed for Damp Locations. ADA compliant.
  • May be installed with shade facing upward or downward.

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • Technical Details

    Part Number: 4581-1/PC
    Item Weight: 5 pounds
    Package Dimensions: 12.2 x 10.3 x 8.5 inches
    Color: Polished Chrome
    Style: Traditional
    Finish: Bronze
    Material: Glass
    Wattage: 100 watts
    Item Package Quantity: 1
    Type of Bulb: Compact Fluorescent

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Ginger-4581-1-Columnar-Single-Ada-Hall-Light
  • Product familyHall
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lighting
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-25
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (8)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (51)