เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ginger 4582 Columnar Double Light Bathroom Fixture
Ginger

Ginger 4582 Columnar Double Light Bathroom Fixture

  • Available Finishes: Polished Chrome, Polished Nickel, Satin Nickel and Oil Rubbed Bronze - Hand Relieved.
  • Premium high grade material utilizing forged, machined and die cast manufacturing processes.
  • Compact florescent bulbs with a GU24 socket. Not interchangeable with any Edison screw-base bulbs, incandescent bulbs cannot be used with these lights.
  • UL Listed for Damp Locations.
  • May be installed with shade facing upward or downward.

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • Technical Details

    Part Number: 4582/PC
    Item Weight: 7 pounds
    Product Dimensions: 4.2 x 18.9 x 10 inches
    Color: Polished Chrome
    Style: Rustic
    Finish: Bronze
    Material: Hand Blown or Murano Glass
    Item Package Quantity: 1
    Type of Bulb: Incandescent Bulbs
    Special Features: Mirrored

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Ginger-4582-Columnar-Double-Light-Bathroom-Fixture
  • Product familyBathroom
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lighting
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-25
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (8)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (51)