เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ginger 4682L Kubic Double Light Bathroom Fixture
Ginger

Ginger 4682L Kubic Double Light Bathroom Fixture

  • Kubic 2 Light Bathroom Fixture.
  • Kubic Double Light with Large 4.6in Rosette Back Plate.
  • Hand-blown satin etched cased opal.
  • Can be installed Horizontally or vertically.
  • Bulbs: 2 A19 100w Max.

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • Technical Details

    Part Number: 4682L/PC
    Item Weight: 2.3 pounds
    Product Dimensions: 3.5 x 19.1 x 4 inches
    Color: Chrome
    Style: Transitional
    Finish: Chrome
    Wattage: 200.00
    Item Package Quantity: 1
    Type of Bulb: Incandescent
    Included Components: Double-Light Bathroom Fixture

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Ginger-4682L-Kubic-Double-Light-Bathroom-Fixture
  • Product familyBathroom
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lighting
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-25
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
  • UNSPSC nameBathroom wall treatments
  • UNSPSC code521710
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bath Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (8)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (51)