เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ceiling Clip
GKD Metal Fabrics

Ceiling Clip

A stainless steel clip is attached to a standard suspended grid system then attached from below to the mesh panel. Accessibility and large panel size are benefits of this system. An acoustic blanket can also be applied to enhance acoustics.

สเปคสินค้า
  • This mounting system uses a hidden clip developed by GKD for open, accessible ceilings that attaches to the metal fabric panel and then to the framework above the mesh for a clean appearance and secure installation. Note: Max. ceiling panel size 8 ft x 8 ft.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.gkd-001
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Architectural Mesh
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-07-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองStainless steel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผ้า - งานผ้าทั้งหมด
  • IFC classificationStructural Connection
  • UNSPSC nameMetal fabric media
  • UNSPSC code40161801

พื้นที่การขาย

เอเชีย อเมริกาใต้ ยุโรป อเมริกาเหนือ แอฟริกา
จีน
ชิลี
ฝรั่งเศส
สหรัฐอเมริกา
แอฟริกาใต้
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เยอรมนี
อินเดีย
สเปน
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง

1.6 จาก 5 ดาว 1.6 (7)
3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (5)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)