เผยแพร่สินค้าของคุณ
RECACRIL DECORLINE
RECACRIL DECORLINE
RECACRIL DECORLINE
RECACRIL DECORLINE
RECACRIL DECORLINE
RECACRIL DECORLINE
RECACRIL DECORLINE
    Recasens

    RECACRIL DECORLINE

    3.6 จาก 5 ดาว3.6(5 รีวิว)

    Recacril Decorline: 100% solution dyed acrylic fabric, reversible

    High-performance fabric manufactured from solution-dyed acrylic fibre, finished with our special water- and dirt-repelling Infinity treatment for upholstery that forms a stain-proof, mildew-proof barrier while allowing the canvas to breathe.

    Specially designed for making upholstered furniture for interior and exterior.

    CONTACT DETAILS

    Spain: prescripcion(at)recasens.com / +34 696 929 597

    Outside Spain: export(at)recasens.com / +34 932 002 700

    สเปคสินค้า
      • Colour range: 70 colours
      • Use: indoor and outdoor
      • Weight: from 245 gr/m2 - 7.2 oz/yd2 up to 300 g/m2 - 8.8 oz/yd2 depending on model
      • Thickness: from 0,46 mm up to 0,60 mm depending on model
      • Width: 140 cm / 55.11''
      • Standard roll length: 60 m / 65.6 yards
      • Water column: from >=150 mm up to >=200 mm depending on model
      • Tensile strength: from 155/85 daN/5 cm up to 210/90 daN/5 cm depending on model
      • Tear strength: from 6/4 daN up to 15,5/14 daN depending on model
      • Seam slippage: from 75/65 daN up to 95/55 daN depending on model
      • Abrasion resitance: up to 40.000 cycles
      • Pilling resistance: grade 4 (on a escale of 1 to 5) at 20.000 cycles
      • Colour fastness to light: 7-8 (Very good - Excellent)
      • Colour fastness to weathering: 4-5 (Good-Excellent)
      • Oil repellency: >=5
      • Water repellency: >=4
      • Performance in saline environment: no blistering, no cracking and no change
      • Anti-bacterial treatment: up to 99,99% bacteria growth reduction
      • Anti-fungal treatment: no fungi growth, fungistatic fabric - Grade 0
      • Quality management system: ISO 9001
      • REACH compliance
      • Oeko-Tex certification
      • Lead free
      • Ftalatos free
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.RECACRIL-DECORLINE
    • Product familySolution-dyed acrylic fibre
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Upholstered furniture
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)0.5
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)60000
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.27
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผ้า - งานผ้าทั้งหมด
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 23 00
    • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)