เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fire sliding gates EI120
Global System Sp. Z o.o.

Fire sliding gates EI120

Sliding fire gates GSF BP EI90 and EI120 Global System are an ideal solution to separate firezones in a building. Doors prevent spreading fire and thermal radiation by the specifiedtime. Sliding fire doors can be installedwherever there is some free space available toone side of the door opening. Due toregulations, fire doors are required in mostpublic buildings, such as: shopping malls, museums, hospitals, multifamily houses, production halls, warehouses etc.

สเปคสินค้า
  • FIRE RESISTANCE CLASS

    EI90 - EI120

    ADVANTAGES

    • three colors as standard (RAL9010 - white, RAL7035 - light grey, RAL7016 - anthracite)
    • high quality and aesthetics
    • easy assembly - all elements are matched already at the production stage
    • Hygienic Certificate
    • Declaration of Performance
    • CE Certificate
    • Environmental Declaration EPD

    FIRE SLIDING GATES COMPONENTS

    GSF BP fire cliding gates consist of:

    • gate leaf
    • running track unit
    • entrance pocket
    • ballast unit
    • wall stop

    A horizontal sliding fire door consists of fire-resistant leafs suspended from a door track. The door is held open by means of an electromagnetic holder. The door is closed by counterweight when it receives a fire alarm signal from the central fire alarm system or when the fire alarm button is pressed.

    OPTIONAL FEATURES

    • gate and covers in any color from the RAL palette
    • use category (number of working cycles) to C2
    • mounting on a steel structure according to Global System guidelines
    • possibility to make the gate from stainless steel
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fire-sliding-gates-ei120
  • Product familySliding fire gates GSF BP EI
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire sliding gates GSF BP EI120
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-05
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)5950
  • กว้าง (มิลลิเมตร)6830
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูหนีไฟและบานประตูหน้าต่าง

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย