เผยแพร่สินค้าของคุณ
T HANDLE WITH SLIDING SHOWER RAIL  LEX-X12050/94
T HANDLE WITH SLIDING SHOWER RAIL  LEX-X12050/94
T HANDLE WITH SLIDING SHOWER RAIL  LEX-X12050/94
    Goman

    T HANDLE WITH SLIDING SHOWER RAIL LEX-X12050/94

    T handle with vertical sliding rail freely positionable with shower and flex - Leonardo Deluxe chrome inox series
    สเปคสินค้า
    • 500 mm horizontal safety grab bar with vertical handle with sliding rail 1200 mm with shower holder, with jet shower and flexible hose, made of Ø32x1.5 mm aisi304 stainless steel tube, coated with wear-resistant epoxy-polyester material (white RAL9016: with antibacterial properties of bio-goman silver salts) and / or galvanic coating, countersunk union screw ø10, plates for wall xing in stainless steel, with 6 holes, chrome-plated "vandal-proof" stainless steel rosettes. chromed accessories. load capacity 150 kg. size mm. 500 (l) x 1200 (h) x 87 (p). CE medical device, 10 year warranty. type Goman Leonardo deluxe code LEX-X12050/94
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LEX-X12050-94
    • Product familySafety shower bars
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์LEX
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1220
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)87
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.96
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationDiscrete Accessory
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)