เผยแพร่สินค้าของคุณ
FOLDING SUPPORTING BAR LEX-XB75/94
Goman

FOLDING SUPPORTING BAR LEX-XB75/94

folding bar with clutch for vertical locking - Leonardo Deluxe chrome inox series
สเปคสินค้า
  • folding safety bar Leonardo Deluxe series, with vertical locking and accident prevention system, consists of 4 pieces, made of stainless steel aisi304, coated with galvanic chrome and anti-wear material epoxy-polyester (color white RAL9016: with antibacterial properties of bio-goman silver salts), in tube Ø32x1.5 mm, intermediate reinforcements, complete with: long stainless steel plate with 4 holes for wall fixing, joint pin Ø8, clutch in synthetic thermoplastic material. chrome plated spacers and caps. dimensions mm 750 (p) x 95 (l) x 170 (h). load capacity 150 kg. CE medical device, 10 year warranty. type Goman code LEX-XB75/94
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LEX-XB75-94
  • Product familyFolding and fixed bars
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์LEX
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-09-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)170
  • กว้าง (มิลลิเมตร)110
  • ความลึก (มิลลิเมตร)750
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองChrome
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.8
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationDiscrete Accessory
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)