เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shower Holder Handle MIA-X12050/94
Goman

Shower Holder Handle MIA-X12050/94

T-HANDLE C / SLIDING RAIL, SHOWER AND FLEX CHROME
สเปคสินค้า
  • SAFETY HANDLE CM 50X120 WITH VERTICAL IN FREE POSITION, COMPLETE WITH SHOWER WITH 3 JETS AND FLEXIBLE HOSE OF CM 150, CONSISTS OF SIX COMPONENTS, MADE OF AISI304 STAINLESS STEEL Ø32X1.5 MM AND ALUMINUM, COATED WITH GALVANIC CHROME, COMPLETE WITH ALUMINUM WALL FIXING PINS AND STEEL M6 LOCKING GRUBBLE. LOAD CAPACITY 150 KG. DIMENSION MM 1240 (H) X 500 (W) X 87 (P). CE MEDICAL DEVICE, 10 YEAR WARRANTY. TYPE: GOMAN CODE MIA-X12050/94
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MIA-X12050-94
  • Product familySupporting bars
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์MIA
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-01-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1235
  • กว้าง (มิลลิเมตร)500
  • ความลึก (มิลลิเมตร)87
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.6
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย