เผยแพร่สินค้าของคุณ
TILTING MIRROR D0025/01
Goman

TILTING MIRROR D0025/01

Tilting mirror with accident-proof reflecting surface - steel frame
สเปคสินค้า
  • wall-mounted reclining mirror 600x700 mm with reflective and accident-proof surface. complete with perimeter frame for total protection of the mirror, in steel with anti-corrosion treatment, coated with anti-wear material epoxy polyester (ral 9016 white color: antibacterial properties of bio-goman silver salts) and 15° inclination bracket. glass thickness 5 mm. class 2B2 according to UNI EN 12600. conforming to UNI EN 1036. dimensions: mm 600 (l) x 100 (w) x 700 (h). type Goman code D0025/01
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.D0025-01
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-09-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)700
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)100
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8.7
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationDiscrete Accessory
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)