เผยแพร่สินค้าของคุณ
T HANDLE WITH SLIDING SHOWER RAIL  D012050/01
Goman

T HANDLE WITH SLIDING SHOWER RAIL D012050/01

"T" shaped safety grab bar with universal vertical
สเปคสินค้า
  • T handle with RH/LH free positioning vertical with shower-holding function, ø32x1.5 tube in aisi304 stainless steel, coated with anti-wear epoxy polyester material (color white ral9016: with antibacterial properties of bio-goman silver salts), flex and shower, screw countersunk ø10, aisi304 stainless steel 6 holes wall mounting plates, aisi430 stainless steel roses with "anti-vandal" function ø75 mm. dimensions mm 575 (l) x100 (p) x 1237.5 (h). CE medical device, 10 year warranty. load capacity 150 kg. type Goman code D012050/01
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.D012050-01
  • Product familySafety shower bars
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์CLS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-09-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1220
  • กว้าง (มิลลิเมตร)500
  • ความลึก (มิลลิเมตร)100
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • วัสดุรองPolyester resin
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.96
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationDiscrete Accessory
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815