เผยแพร่สินค้าของคุณ
WALL-HUNG CERAMIC WC  D056A/01
Goman

WALL-HUNG CERAMIC WC D056A/01

Wall-hung ceramic WC Open
สเปคสินค้า
  • wall-hung wc series Open with front opening, made in vitreous china, color white, wall drain mm ø100, installation through a wall metal brackets with 2 points of xing, distance mm 180. CE marking in accordance with the standard EN997. dimensions mm 375 (w) x 560 (p) x 370 (h). type Goman series Open code D056A/01
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.D056A-01
  • Product familyWall hung WC and Bidets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์OP
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-09-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)370
  • กว้าง (มิลลิเมตร)375
  • ความลึก (มิลลิเมตร)560
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • วัสดุรองCeramics
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)18.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationDiscrete Accessory
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815