เผยแพร่สินค้าของคุณ
SINGLE LEVERE MIXER D0N10/99
SINGLE LEVERE MIXER D0N10/99
SINGLE LEVERE MIXER D0N10/99
    Goman

    SINGLE LEVERE MIXER D0N10/99

    Chrome single-lever washbasin mixer complete with pop-up waste
    สเปคสินค้า
    • single lever basin mixer with 110 mm spout. equipped with red and blue mark for water temperature indication. made of chromed brass. single lever cartridge with ceramic disks. water inlet connections with 3/8"G female stainless steel hoses. fixing material, pop-up waste and gasket included. dimensions mm 56 (l) x 145 (w) x 171.5 (h). type Goman code D0N10/99
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.D0N10-99
    • Product familyTaps
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์STD
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)175
    • กว้าง (มิลลิเมตร)56
    • ความลึก (มิลลิเมตร)150
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationDiscrete Accessory
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)