เผยแพร่สินค้าของคุณ
COUNTERTOP WASHBASIN PRIME PR-201/01
Goman

COUNTERTOP WASHBASIN PRIME PR-201/01

countertop washbasin Prime in glossy white Politek with fixing kit to shelf
สเปคสินค้า
  • countertop washbasin Prime without overflow in white politek with glossy finish, complete with 40 mm fixing kit to the shelf. politek is a material made from the mixture of calcium carbonate and polyester resin. the surface is covered with a layer of gelcoat which has excellent characteristics of hardness and resistance to stains. complies with european standard EN14688. dimensions mm 650 (l) x 385 (p) x 140 (h). type Goman code PR-201/01
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PR-201-01
  • Product familyWash basins
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Support
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-23
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyester resin
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationDiscrete Accessory
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)