เผยแพร่สินค้าของคุณ
Folding Bar SH-B75/31
Goman

Folding Bar SH-B75/31

FOLDING BAR SHADE CM. 75
สเปคสินค้า
  • SAFETY RIBALTABILE CM BAR. 75, MADE IN STEEL PIPE OVAL 30X60 THICKNESS 1.5 COATED WITH EPOXY POLYESTER MATERIAL WEAR MATT BLACK COLOR RAL9005 AND / OR GALVANIC COATING OF WALL PLATE FULL OF STEEL FIXING INOX AISI430 AND CLUTCH FOR VERTICAL LOCK. LOAD CAPACITY 150 KG. MEASURE CM.75 GOMAN CODE TYPE SH-B75/31
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SH-B75-31
  • Product familyFolding and fixed bars
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SH
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-01-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)180
  • กว้าง (มิลลิเมตร)100
  • ความลึก (มิลลิเมตร)750
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.8
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
  • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars