เผยแพร่สินค้าของคุณ
WALL-HUNG CERAMIC WC OPEN  EASY-CLEAN  D0182C/01
Goman

WALL-HUNG CERAMIC WC OPEN EASY-CLEAN D0182C/01

Wall-hung ceramic WC Open easy-clean
สเปคสินค้า
  • wall-hung wc in vitreous china, glossy white, rimless with clean-on function, for concealed cisterns and wall drain. two points for fixing to wall, center distance mm 180. CE marking according to standard EN997. dimensions mm 750 (p) x 380 (w) x 390 (h). type Goman series Open code D0182C/01
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.D0182C-01
  • Product familyWall hung WC and Bidets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์OP
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-09-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)390
  • กว้าง (มิลลิเมตร)380
  • ความลึก (มิลลิเมตร)750
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • วัสดุรองCeramics
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)24
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationDiscrete Accessory
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)