เผยแพร่สินค้าของคุณ
FOLDING SUPPORTING BAR ZB13/01
Goman

FOLDING SUPPORTING BAR ZB13/01

4.8 จาก 5 ดาว4.8(5 รีวิว)
folding bar cm. 80 with long plate and clutch for vertical locking - Classic antibacterial white series
สเปคสินค้า
  • folding safety bar, with vertical movement and friction accident prevention system, consisting of a single piece, without joints, made of steel tube ø32x1.5 with anti-corrosion treatment and coated with wear-resistant epoxy-polyester material white color ral9016 with antibacterial properties of bio-goman silver salts, welded intermediate reinforcement, complete with: aisi 430 stainless steel plate with 4 holes for wall mounting, ø8 union pin, clutch in thermoplastic synthetic material. dimensions mm 800. CE medical device, 10 year warranty. load capacity 150 kg. Goman type code ZB13/01
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ZB13-01
  • Product familyFolding and fixed bars
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์CLS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-09-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)215
  • กว้าง (มิลลิเมตร)110
  • ความลึก (มิลลิเมตร)800
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • วัสดุรองPolyester resin
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.4
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationDiscrete Accessory
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815