เผยแพร่สินค้าของคุณ
SAFETY HANDLE ZM130/01
Goman

SAFETY HANDLE ZM130/01

safety linear handle cm. 130 - Classic antibacterial white series
สเปคสินค้า
  • handle linear safety, made up of one piece, without joints, with central reinforcement, made of steel tube ø32x1,5 treatment with anti-corrosion and coating with epoxy polyester anti-wear material white ral 9016 with antibacterial properties of silver salts bio goman, complete with: screw countersunk union ø10, plates for fixing wall in stainless steel 304, with 6 holes, rosettes steel inox430 "anti-vandal" function. dimension cm. 130. CE medical device, guarantee 10 years. load capacity 150 kg. type Goman code ZM130/01
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ZM130-01
  • Product familySupporting bars
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์CLS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-09-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)75
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1300
  • ความลึก (มิลลิเมตร)100
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • วัสดุรองPolyester resin
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.3
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationDiscrete Accessory
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)