เผยแพร่สินค้าของคุณ
Good Ideas GW-ELG5CF-GRN Wizard Elevated Green Garden Bed
Good Ideas

Good Ideas GW-ELG5CF-GRN Wizard Elevated Green Garden Bed

Gardening can be fun & beneficial, especially when you grow your own vegetables. But the hassle of digging out weeds & constantly bending over can be a big hassle. With the garden Wizard elevated garden, gardening can be fun & easy again. The elevated garden Holds over ten gallon of water! Oh yeah, did we mention it's completely self-watering? Now you can spend more time pruning & harvesting your plants & less time watering. Leave for the weekend with no fear that if you never return, your plants will carry on without you (for a while anyway). every garden comes with a kit of gravel to place over the central drainage screen, preventing root rot. As an added bonus, there are several S-hooks that attach to the elevated garden rim to hold tools or accessories. Setup is completely tool-less & takes less than five Min. Stop over-paying the neighborhood kids for weed Patrol & get an elevated garden bed instead.

  • Self-watering raised bed garden - holds over 10 gallons of water
  • 5 cubic foot soil capacity
  • Raised for easy access without back pain
  • Includes potting gravel for self-draining functionality
  • Sturdy, friction fit legs and s-hooks for hanging

As Featured On Amazon.com

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Good-Ideas-GW-ELG5CF-GRN-Garden-Wizard-Elevated-Garden
  • Product familyRaised Bed Gardens
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Garden Wizard
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)32.5
  • กว้าง (นิ้ว)24
  • ความลึก (นิ้ว)40
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyethylene
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • CSI MasterFormat 2014 Code32 94 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlanters
  • OmniClass Number23-11 27 13 17
  • OmniClass TitlePlanters

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)