เผยแพร่สินค้าของคุณ
Good Ideas SV-TEK064-GRN Teak-Green Outside Storage
Good Ideas

Good Ideas SV-TEK064-GRN Teak-Green Outside Storage

The Teak Storage Bin has an attractive louvered, wood grain finish and a snap-on lid to ensure a tight seal. The light-weight, plastic design makes it deployable in any location. Choose from a variety of colors to blend with your own unique outdoor styles. Usage is simple: Just remove the top and place outdoor items inside. Or line with a garbage bag and start using as concealed (and sealed) outdoor waste disposal. The resilient polyresin container can be user-modified to include a drain hole if desired.

  • 9 Cubic Feet of Storage
  • Wind-resistant, snap-on lid
  • More attractive than a large tote or plain storage bin
  • Polyethylene construction is very easy to clean
  • Made in the USA

As Featured On Amazon.com

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Good-Ideas-SV-TEK064-GRN-Teak-Outside-Storage-Green
  • Product familyStorage and Waste Bins
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Teak
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)20
  • กว้าง (นิ้ว)20
  • ความลึก (นิ้ว)36.5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyethylene
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleStorage Assemblies
  • OmniClass Number23-11 29 23
  • OmniClass TitleExterior Storage Structures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)