เผยแพร่สินค้าของคุณ
Gorter® Fire Rated Roof Access Hatch - RHTEI - 120 Min.
Gorter® Fire Rated Roof Access Hatch - RHTEI - 120 Min.
Gorter® Fire Rated Roof Access Hatch - RHTEI - 120 Min.

    Gorter® Fire Rated Roof Access Hatch - RHTEI - 120 Min.

    The Gorter fire-resistant steel roof hatch provides practical and safe access to flat roofs and at the same time, when closed, provides a fire-resistant seal for the space below. Roof hatches can be installed on flat roofs with a maximum slope of 5°.

    Fire rating
    The integrity of the fire-resistant steel Gorter roof hatch has been assessed by Efectis according to EN1634, EN1530-4 and BS476: part22.

    Classification:
    EI 1: 120 minutes
    EI 2: 120 minutes
    E: 120 minutes

    Standard version
    The fire-resistant roof hatch is available in 6 standard sizes and special sizes up to 1000 x 2000 mm.

    Fully thermally broken
    |
    The fully thermally isolated curb and cover have a high insulation value and so minimise the chance of unwanted condensation forming while also saving energy costs.

    Gorter fire-resistant roof hatch:

    • In standard and special sizes
    • Fire class according to EN1634, EN13501-2, AS1530-4 and BS476:part22
    • Thermally separated and insulated steel construction
    • Safe to operate with one hand
    • 10-year warranty on the roof hatch
    • Cylinder lock, inside operation. With 3 point lock from hinge side > 1400 mm.
    • Dimensions > 1,400 mm with 3-point locking mechanism
    • Burglar- and sound-proof
    • Powder-coated in RAL7011 (outside) and RAL9010 (inside)
    สเปคสินค้า
    • Certifications:
      KIWA: CE ETA-19/0680

      KOMO:SKG.0372.0489
      Efectis-R001575

      Fire rating:
      According to EN1634, EN13501-2, AS1530-4 and BS476:part22.
      E:120 minutes
      EI1:120 minutes
      EI2:120 minutes

      Standard dimensions / weight:

      • RHTEI7090: 700 x 900 mm / 134 kg
      • RHTEI9090: 900 x 900 mm / 157 kg
      • RHTEI7014: 700 x 1400 mm / 185 kg
      • RHTEI1010: 1000 x 1000 mm / 180 kg
      • RHTEI1015: 1000 x 1500 mm / 236 kg
      • RHTEI1020: 1000 x 2000 mm / 298 kg

      Special dimensions (mm): ........ x ........ mm
      Sizes up to 1000 x 2000 mm (max.). Not available with double lid.

      (Hinge side = long side)

      Gorter® - completely assembled with:

      • Thermal separated and insulated steel construction
      • Diagonal handle to safely enter and leave roof hatch
      • Counter balancing system for controlled opening and closing
      • Weather tight gasket
      • Intumescent tape
      • Hold-open arm that engages automatically, one hand release
      • Cylinder lock, inside operation. With 3 point lock from hinge side > 1399 mm.

      Performance:

      • Sound reduction (EN-ISO 717-1:2013): 25 dB
      • Wind and water tightness (EN 12208): Class E 650
      • Construction strength (EN1026/EN1027): ± 3000 Pa
      • Resistance to wind load (EN 12210): Class E 3000
      • Air tightness (EN 1026): 0.5 m3/hm1
      • Resistance to snow loads (EN 1991-1-3):3,97kN/m²
      • Impact hard body (EN 356): Class P5A
      • Impact soft body (EN 13049): Class 5

      Standard powder coating:
      Powder coated in RAL7011 (outside) and RAL9010 (inside).


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.gorter-fire-rated-roof-access-hatch-rhtei-120-min
    • Product familyRoof hatch fire rated
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Without climbing equipment
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-12-22
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองInsulation
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูหนีไฟและบานประตูหน้าต่าง
    • IFC classificationOpening Element
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_30
    • Uniclass 2015 DescriptionRoof opening systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOpenings
    • OmniClass Number23-17 19 00
    • OmniClass TitleHardware for Openings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย