เผยแพร่สินค้าของคุณ
Gorter® High Insulation Roof Access Hatch - RHTEP
Gorter® High Insulation Roof Access Hatch - RHTEP

    Gorter® High Insulation Roof Access Hatch - RHTEP

    Gorter roof hatches can be used as escape hatches, but in most situations, they provide practical and safe access to flat roofs for maintenance work or to a roof terrace. Roof hatches can be installed on flat roofs with a maximum slope of 30°.

    Fully thermally broken
    The Gorter RHTEP roof hatch has a fully thermally broken curb and cover, and a proven high insulation value of Uw ≤ 0.20 W/(m².K) . This minimises the chance of condensation forming and guarantees energy cost savings.

    Gorter RHTEP roof hatch:

    • CE (ETA-18/0287) and TÜV NORD certified
    • Fully thermally broken curb and cover
    • Safe to operate with one hand
    • 10-year warranty on the roof hatch
    • Fast delivery
    • High-quality construction
    • Euro cylinder lock with indoor and outdoor operation
    • Burglar- and sound-proof
    สเปคสินค้า
    • Certifications:
      CE ETA-18/0287

      Opening (mm) - Weight:

      • RHTEP7014: 700 x 1400 mm / 79 kg
      • RHTEP1015: 1000 x 1500 mm / 95 kg

      (Hinge side = long side)

      Gorter® - completely assembled with:

      • Thermal separated and insulated construction
      • Counterbalancing system for assisted opening and controlled closing
      • Lid that engages automatically in open position, with one hand release
      • Diagonal handrail on inside lid to safely enter and leave roof hatch
      • Wind and weather tight sealing between lid and curb
      • Eurocylinder, inside and outside operation

      Performance according to CE (ETA-18/0287):

      • Resistance to permanent loads (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m²
      • Insulating (EN-ISO10077-2): Uw ≤ 0.20 W/(m².K)
      • Sound reduction (EN-ISO140-3): ≥ 26 dB
      • Watertightness (EN 12208): Class E 650
      • Resistance to wind load (EN 12210): Class E 3000
      • Resistance to snow loads (EN 1991-1-3): 3.97kN/m2
      • Impact hard body (EN 356): Class P5A
      • Impact soft body (EN 13049): Class 5
      • Air permeability (EN 12207): Class 3

      Standard powder coating:

      Powder coated in RAL7047 (outside) and RAL9010 (inside).

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.gorter-high-insulation-roof-access-hatch-rhtep
    • Product familyRoof Hatch Extra Insulated
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Without climbing equipment
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-12-22
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองInsulation
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ประตูและบานประตู