เผยแพร่สินค้าของคุณ
David design - Hammock bench
Götessons Design Group

David design - Hammock bench

HAMMOCK BENCH The Hammock collection is one of David designs greatest successes the last years and has become a classic. From a vegetable tanned leather as the bearing part, the collection consists of everything from chairs to tables. Now we introduce a stylish bench in the collection. Hammock is also available as chair, easy chair, pouf, stool, barstool and table.
สเปคสินค้า
  • Product information Vegetable leather, black, brown, cognac or natural. Base in metal, black. Height 450 mm Depth 450 mm Width 1820 mm Seat height 450 mm Weight 7 kg Volume 0,48 cbm Vegetabiliskt läder, svart, brun, cognac eller natur Underrede i metall, svart. Höjd 450 mm Djup 450 mm Bredd 1820 mm Sitthöjd 450 mm Vikt 7 kg Volym 0,48 kbm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Hammock-bench
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hammock
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-10-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)450
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1820
  • ความลึก (มิลลิเมตร)450
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • OmniClass Number23-21 23 00
  • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment

สินค้าใกล้เคียง