เผยแพร่สินค้าของคุณ
Half a Hut Lounge
Half a Hut Lounge
Half a Hut Lounge
    Götessons Design Group

    Half a Hut Lounge

    Take your meetings to the lounge and converse in a relaxed environment. Half a Hut Lounge offers convenient and comfortable spaces that suit many purposes. Half a Hut Lounge is always mounted with The Hut Bench. Thanks to the wheels attached to the Benches, everything can be moved with ease. Combine several Huts and create a village for brainstorming, relaxed work or a place for a short nap. The Hut Bench must always be connected to a The Hut Lounge/Half a Hut Lounge. 

    สเปคสินค้า
    • Half a Hut lounge

      Sound absorbing inside and outside. Cable channel included. Must be mounted with 1 pc The Hut Bench. Dressed on both sides with: e.g. Lido 200 (132 toned). Seam like textile.

      Inner measurements: W. 1800 H. 2220 D. 900. Outer and inner height includes mounted bench.

      Certificate (valid 2019-06-03):

      SS-EN 1023 Stability test, ISO 354 Absorption and SS 25269

      For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/r...


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.half-a-hut-lounge
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Office dividers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2270
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1880
    • ความลึก (มิลลิเมตร)900
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - วัสดุุกันเสียง
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป