เผยแพร่สินค้าของคุณ
Half a Hut Sofa
Götessons Design Group

Half a Hut Sofa

4.0 จาก 5 ดาว4.0(5 รีวิว)

Half A Hut Sofa is a sofa designed to fit in Half A Hut, but is also ideal to be free-standing. Half A Hut sofa can also be delivered with Table Top 2 extensions. Seat height 450 mm, seat depth 500 mm.

สเปคสินค้า
  • HALF A HUT SOFA

    Sound absorbing sofa with a slanted cut sit surface.

    Optional: 1 pcs Table Top power outlet. 

    Measurements:

    W. 860 mm H. 1450 mm D. 550 mm.

    Seat height 450 mm.

    For updated information, see https://www.gotessons.com/en/products/room-within-a-room/half-a-hut-sofa

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.half_a_hut_sofa
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Office dividers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-05
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1450
  • กว้าง (มิลลิเมตร)860
  • ความลึก (มิลลิเมตร)550
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFabric
  • วัสดุรองFabric
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

พื้นที่การขาย

ยุโรป