เผยแพร่สินค้าของคุณ
Zap Twin monitor arm
Götessons Design Group

Zap Twin monitor arm

4.7 จาก 5 ดาว4.7(11 รีวิว)
ZAP monitor arm, a stable, diverse and very affordable mechanical spring arm with ideal ergonomic features for office use. Weight span adjusted by a mechanical spring. Black cable holder with fishbone zip included. Three mounting options are included. ZAP can also be mounted on Toolbar.
สเปคสินค้า
  • ZAP Monitor arm twin

    2 pcs 3-jointed arms mounted on a clamp set. 

    Mechanical spring arm, adjustable height.

    Colour: white, black, silver.

    Weight span: 1,5-7 kg.

    For updated information, see https://www.gotessons.com/en/p...

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.monitorarm
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Monitor arm
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-05
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)464
  • กว้าง (มิลลิเมตร)181
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

พื้นที่การขาย

ยุโรป