เผยแพร่สินค้าของคุณ
Moving Wall Tower
Götessons Design Group

Moving Wall Tower

4.9 จาก 5 ดาว4.9(7 รีวิว)
Moving Wall Tower is a sound absorbing room divider with storage and discreet cable management.
สเปคสินค้า
    • Shelves on both short sides in laminated ash.
    • Shelves in the middle of one long side.
    • 1 pcs Cable Grommet art. no. 700288 at the back of the top shelf on both short sides.
    • Cable Grommet can be replaced with Power Grommet art. no. 700532, 702532 or 700332.
    • Screens built with wood frame, 30 mm sound absorbent and foam laminated textile.
    • 6 pcs braking, lockable wheels.
    • Available in 2 other models, Media and Bridge.
    • Screens have a vertical decor seam down the middle with textiles: Noble Lux, Radio, Houston Reflect, Artificial Leather, Lido, Rivet, Blazer, Synergy, Bond and Remix 3.
    • The product weighs: 95 kg.
    • The product is, in its basic design, assembled at delivery.
    • Cable grommet on the bottom, see drawing for exact measurements.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.moving-wall-tower
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Office dividers
  • วันที่เผยเเพร่2021-07-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1800
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1650
  • ความลึก (มิลลิเมตร)450
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)95
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurniture

พื้นที่การขาย

ยุโรป