The combined two safas and a wall, plus a table at right size and haight makes a quiet space well shielded from sound and insight, suitable for an informal meeting, a confidential conversation or a privat phonecall. Thus the naming “Meetingpoint”.
there are a lot of high-walled sofas on the market, but few appearing this solid and timeless.
The sitting height is 45 cm.
This sofa is Certified with “Møbelfakta”
The Mr.Box sofa is genial. At 140 cm height, as 1- 2- or 3-seats sofas, connected with a wal at the one end, it becomes “a room in the room”.
With two high-backed sofas facing each other, joined by an end wall, it creates a secluded space, shielded from both noise and visibility. Suitable for an informal meeting, hence the name “Meetingpoint.” There are many high-backed sofas on the market, but few with the same look and finish as this one.
This is a stroke of genius in sofa design. It comes as a 2- and 3-seater, with a total height of 120 and 140 cm. When combined, they create a “room within a room.”
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
กรีซ |
เกาะไอล์ออฟแมน |
เกิร์นซีย์ |
โครเอเชีย |
เจอร์ซีย์ |
เช็กเกีย |
ซานมาริโน |
เซอร์เบีย |
ไซปรัส |
เดนมาร์ก |
นครรัฐวาติกัน |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
บัลแกเรีย |
บาร์เบโดส |
เบลเยียม |
โปรตุเกส |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
มอนเตเนโกร |
มอลโดวา |
มอลตา |
มาซิโดเนียเหนือ |
โมนาโก |
ยิบรอลตาร์ |
ยูเครน |
เยอรมนี |
รัสเซีย |
โรมาเนีย |
ลักเซมเบิร์ก |
ลัตเวีย |
ลิกเตนสไตน์ |
ลิทัวเนีย |
สเปน |
สฟาลบาร์และยานไมเอน |
สโลวาเกีย |
สโลวีเนีย |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
หมู่เกาะแฟโร |
หมู่เกาะโอลันด์ |
ออสเตรีย |
อันดอร์รา |
อิตาลี |
เอสโตเนีย |
แอลเบเนีย |
ไอซ์แลนด์ |
ไอร์แลนด์ |
ฮังการี |