เผยแพร่สินค้าของคุณ
Plant Pot
Plant Pot
    Götessons Design Group

    Plant Pot

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(18 รีวิว)

    Plant pots with large green trees can be used as a divider between spaces in the office and at the same time create a green oasis. Tip: fill the pot with plastic, styrofoam etc. to place the tree higher, then cover the surface with wood chips.
    Available in more sizes:
    Large: H. 595 mm, W. 450 mm.
    Medium: H. 530 mm, W. 400 mm.
    Small: H. 300 mm, W. 400 mm.

    สเปคสินค้า
    • Available in more sizes:
      Large: H. 595 mm, W. 450 mm.
      Medium: H. 530 mm, W. 400 mm.
      Small: H. 300 mm, W. 400 mm.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.plant_pot
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flower Pot
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-02-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)700
    • กว้าง (มิลลิเมตร)420
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyethylene
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป